17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配線孔キャップ PC2009I型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線孔キャップ PC2009I型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PC2009I300EZ002

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高級感のあるマットシルバー仕上の配線孔キャップ。
【特長】
・高級感あるデザインの配線孔。
・ブラシ付きのフタが大きく開くため配線しやすくなっている。
・注意:上から押し込むように取り付けてください。

指定中の仕様・寸法情報

材料
亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
仕上/色
マットシルバー
高さ(mm)
20
長さ(mm)
300
注文コード
210-017-716
質量(g)
227

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト