17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配線孔キャップ LSU型・LS型 片側はめ込みタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線孔キャップ LSU型・LS型 片側はめ込みタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS60S-BE

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

片側はめ込みタイプです。
【特長】
・蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
【用途】
・配線孔のキャップとして使用できる。

指定中の仕様・寸法情報

材料
ABS樹脂
仕上/色
ベージュ
穴径(φ)
48.5
蓋のスリット幅寸法(mm)
18×19
栓幅(mm)
19
高さ(mm)
18.6
外径(mm)
60
注文コード
210-029-546
質量(g)
11
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト