17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック製スライドレール SB-257-R2 1段引き SB-257-R2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチック製スライドレール SB-257-R2 1段引き

販売終了

型番

SB-257-R2

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

プラスチック製で、すべりの良いスライドレール。
【特長】
・レールはダボと木ねじによりしっかり固定できる。
【用途】
・引き出しの取り付けに。

指定中の仕様・寸法情報

用途
直線引き出し用
レール材質
[樹脂] ポリエチレン(PE)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
~200
高さ(mm)
24
色
ホワイト
レール表面処理
なし
レール長さ(mm)
257
定格荷重(2本使用時)(N)
49

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト