17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドレール 702-WT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドレール 702-WT

販売終了

型番

702-12WT300

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

3/4スライドの2段引スライドレール。
【特長】
・レールの脱着ができる。
・樹脂製のレール保持を使用しているためガタつきが少なく、スベリの良いレール。
・ストッパーが付いているため、引き出しを完全に引き出した場合でも引き出しは抜け落ちない。
・引き出しは前方を持ち上げると、取り外しができる。
【用途】
・引き出しの取り付けに。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

用途
直線引き出し用
スライド方式
2段引
レール材質
[スチール] 鋼
ストローク(範囲)(mm)
151~350
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
~200
幅(mm)
12.5
ホワイト
レール表面処理
粉体塗装
ストローク(mm)
220
レール長さ(mm)
300
定格荷重(2本使用時)(N)
196
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト