17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドレール 3508 底引きタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドレール 3508 底引きタイプ

販売終了

型番

3508-12

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

3/4スライドの2段引スライドレール。
【特長】
・引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプ。
・レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まる。
・さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能。
【用途】
・引き出しの取り付けに。

指定中の仕様・寸法情報

用途
直線引き出し用
スライド方式
2段引
レール材質
[スチール] 鋼
ストローク(範囲)(mm)
151~350
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
~200
高さ(mm)
37.7
レール表面処理
光沢クロメート処理
ストローク(mm)
224
レール長さ(mm)
324
定格荷重(2本使用時)(N)
156

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト