17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス鋼製 小型ショックアブソーバ J-392型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製 小型ショックアブソーバ J-392型

販売終了

型番

J-392-000

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ねじ付きで、ステンレス鋼製の小型ショックアブソーバ。
【特長】
・独特のブレーキアクションで、引き出しや扉を、ゆっくり、やさしく、スムーズに閉じる。
・J-392-000:引き出し背板の内側取り付け/扉の外側取り付け。
・J-392-020:引き出し背板の外側取り付け/扉の内側取り付け。
・仕上げ:素地。
・保持力:13N/1.32kgf。
・付属品:受座。
【用途】
・小型タイプのため、引き出し、カップボートなどに使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

用途
関連部品
レール材質
[ステンレス] ステンレス
保持力(N)
13
引き出し背板取付
内側
材料
ステンレス鋼
仕上
素地

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト