ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナ

通常単価(税別)
333
税込単価
366
通常出荷日:3日目

【特長】・締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナです。

  • 商品画像はアジャスター本体です。IT6568-900は、アジャスター用の専用スパナです。

型番:

IT6568-900
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IT6568-900の仕様・寸法情報

種類
工具
本体材質
鋼/亜鉛合金
本体表面処理
クロメートメッキ
ねじ材質
ステンレス
ねじ表面処理
クロメートメッキ
-
-

商品情報

アジャスター本体についてはこちらをご覧ください。

製品仕様

  • 材料:鋼/亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:クロメート処理
  • 質量:49g

型番リスト

表示件数
型番
IT6568-900
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナです。

ご注意

  • 商品画像はアジャスター本体です。IT6568-900は、アジャスター用の専用スパナです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナの型番IT6568-900のページです。 型番IT6568-900に関する仕様情報を記載しております。
締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締結機能付アジャスター IT6568型用専用スパナ
アジャスターベース AD-555型
アジャスターベース AP5-M8
アジャスターベース AD-554型 M8用
アジャスターベース AD-553 M8用
アジャスターベース AD-562 M8用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格33382 -91330230231
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
種類工具レベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレート
本体材質鋼/亜鉛合金亜鉛合金
本体表面処理クロメートメッキ有色クロメート有色クロメート処理(三価)有色クロメート有色クロメート処理(三価)有色クロメート
ねじ材質ステンレス-樹脂---
ねじ表面処理クロメートメッキ-なしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト