ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

締結機能付アジャスター IT6568型

型番:

IT6568-100P
解除
  • この商品は16個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IT6568-100Pの仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[その他] その他
許容荷重【範囲選択】(kN)
1.1~6.0
許容荷重(kN)
1.715
接地面材質
樹脂
幅(mm)
69
本体高さ(mm)
59
本体表面処理
[クロメートメッキ] 有色クロメート
ねじ部 表面処理
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
高さ調整量 L2(mm)
25
材質詳細
亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)
耐荷重(N)
1715/1ヶ
-
-

商品情報

締結機能付アジャスター IT6568型の詳細

締結機能付アジャスター IT6568型 イメージ

締結機能付アジャスター IT6568型 イメージ

締結機能付アジャスター IT6568型 アジャスター調節方法

締結機能付アジャスター IT6568型 アジャスター調節方法

締結機能付アジャスター IT6568型 取付方法

締結機能付アジャスター IT6568型 取付方法

締結機能付アジャスター IT6568型の寸法

 

(単位:mm)

 

締結機能付アジャスター IT6568型 取付加工図

締結機能付アジャスター IT6568型 取付加工図

締結機能付アジャスター IT6568型 寸法図

締結機能付アジャスター IT6568型 寸法図

品番材料仕上/色耐荷重N/1ヶ耐荷重kgf/1ヶ質量g
IT6568-100P鋼/亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)クロメート処理/グレー1715175127

製品特長紹介動画

ITALIANA 締結機能付アジャスター IT6568型<取付・調整>[スガツネ工業]

ITALIANA 締結機能付アジャスター IT6568型<取付・調整>[スガツネ工業]

 

型番リスト

表示件数
型番
IT6568-100P
最小発注数量
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127
( 1,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスター。
【特長】
・底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節。
・底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れる。
・荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が可能。
【用途】
・ワードローブ、本棚およびノックダウン家具などに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

締結機能付アジャスター IT6568型の型番IT6568-100Pのページです。 型番IT6568-100Pに関する仕様情報を記載しております。
締結機能付アジャスター IT6568型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締結機能付アジャスター IT6568型
小口埋込型アジャスター IT6520型
AE型 アジャスター
アジャスター PM型
アジャスター ADCR型
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,127445 -1,997 -277 -1,797 -238,657 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質スチールステンレススチールスチールスチールステンレス
本体材質その他その他スチール樹脂スチールステンレス
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.0-1.1~6.01.1~6.0--
許容荷重(kN)1.715-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト