17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小口埋込型アジャスター IT6520型

小口埋込型アジャスター IT6520型
通常単価(税別)
408433
税込単価
449476
通常出荷日:3日目

金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスター。【特長】・床と接する部分はプラスチック製...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小口埋込型アジャスター IT6520型の仕様

IT6520-105の外観

IT6520-105の外観

IT6520-105の外観(高さ調節時)

IT6520-105の外観(高さ調節時)

 

品番材料仕上/色h1h2耐荷重N/1ヶ質量g
IT6520-105亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)クロメート処理/グレー6052392049
IT6520-107787059

使用上のご注意

  • アジャスター調節用六角穴を、底板より上になるよう設計してください。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

製品特長紹介動画

ITALIANA 小口埋込型アジャスター IT6520型<取付・調整>[スガツネ工業]

ITALIANA 小口埋込型アジャスター IT6520型<取付・調整>[スガツネ工業]

 

型番リスト

表示件数

本体高さ

(mm)

最小発注数量
70~82
8個
88~100
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
3日目
433
( 476 )
3日目

詳細情報

基本情報

金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスター。
【特長】
・床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけない。
・荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行える。
【用途】
・ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小口埋込型アジャスター IT6520型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
キッチンの高さ調整に
5
満足度:5.0
キッチンの高さ調整に使用しました。以前からスガツネ工業様と取引があり、サンプル品が至急必要だったので、ミスミで発注しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小口埋込型アジャスター IT6520型
締結機能付アジャスター IT6568型
アジャスター ADCR型
AE型 アジャスター
アジャスター PM型
LAMP アジャスター AD-501型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業
通常価格408-1,0321,797 -1,997 -277 -122 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質ステンレススチールスチールスチールスチールスチール
本体材質その他その他スチールスチール樹脂スチール
接地面材質樹脂樹脂樹脂--金属
本体表面処理有色クロメート有色クロメート光沢クロメートユニクロメッキ素地有色クロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト