17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • 接地面材質

  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • インチねじ(inch)

  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ローレットアジャスター RA型

通常単価(税別)
1,3053,126
税込単価
1,4363,439
通常出荷日:3日目

【特長】・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローレットアジャスター RA型 外形図1

RA-25、50

ローレットアジャスター RA型 外形図2

RA-30、40

製品仕様

材質

材料仕上
黄銅ホワイトブロンズめっき

規格表

品番dDHh耐荷重N耐荷重kgf質量g
RA-25W5/16262867848026
RA-30W3/832336.5117612041
RA-4040398215622071
RA-50W1/25050102352240162

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

接地面材質

本体高さ

(mm)

インチねじ

(inch)

外径

(φ)

耐荷重

(N)

最小発注数量
~1.0
0.784
金属
28
5/16
26
784
16個
1.1~6.0
1.176
金属
33
3/8
32
1176
16個
1.1~6.0
2.156
金属
39
3/8
40
2156
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305
( 1,436 )
3日目
2,202
( 2,422 )
3日目
3,126
( 3,439 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットアジャスター RA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットアジャスター RA型
アジャスター PM型
AE型 アジャスター
アジャスター ADCR型
小口埋込型アジャスター IT6520型
フットジャッキFJV型
メーカースガツネ工業スガツネ工業岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業ナベヤ
通常価格1,305-277 -1,997 -1,797 -408 -391 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長金属マウント-底面ゴム付金属マウント-標準
ねじ部 材質真鍮スチールスチールスチールステンレススチール
本体材質その他樹脂スチールスチールその他スチール
本体材質(詳細)黄銅ポリアミド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト