ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソファー用脚 T136型

通常単価(税別)
2,123
税込単価
2,335
通常出荷日:3日目

【特長】・ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。・底部はプラスチック製で、床面を傷めません。

型番:

T136B-150
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T136B-150の仕様・寸法情報

種類
その他アクセサリ
本体材質
[スチール] スチール
本体高さ(mm)
152
本体表面処理
サテン仕上げ
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし

商品情報

外形図

ソファー用脚 T136型 外形図

製品仕様

型番材料仕上質量g
T136B-150サテンニッケルめっき325

型番リスト

表示件数
型番
T136B-150
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
・底部はプラスチック製で、床面を傷めません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソファー用脚 T136型の型番T136B-150のページです。 型番T136B-150に関する仕様情報を記載しております。
ソファー用脚 T136型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソファー用脚 T136型
アジャスター PM型
アジャスター ADCR型
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
フットジャッキFAJK型
フットジャッキFPK型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業サンファスナー部品ナベヤナベヤ
通常価格2,123277 -1,797 -1,9682,697 -848 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目3日目3日目
種類その他アクセサリ各種アジャスタ各種アジャスタアジャストボルト形各種アジャスタ各種アジャスタ
本体材質スチール樹脂スチールSS400亜鉛ダイキャスト樹脂
本体高さ(mm)1521422221818
本体表面処理サテン仕上げ素地光沢クロメート三価クロメートパウダーコーティングなし
首振り機構なし-なしなしありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト