17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 対応ねじ径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付

通常単価(税別)
6001,440
税込単価
6601,584
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ねじ部は約30°の首振り機構付アジャスター。【特長】・底部はポリアミド製。【用途】・脚に角度がついてい...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製ロータリープレインRPS型 首振り機構付の仕様

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付:関連画像

RPS-40M10-Gの外観

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付:関連画像

RPS-30M8-Gの外観

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付:関連画像

RPS-25M6-Gの外観

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付:関連画像

ステンレス鋼製ロータリープレインRPS型 首振り機構付の動作イメージ

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付:関連画像

脚に角度が付いている場合の動作イメージ

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付:関連画像

床面が曲っている場合の動作イメージ

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付:関連画像

ステンレス鋼製ロータリープレインRPS型 首振り機構付の寸法図 単位:mm

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS304) へアライン仕上
(2) 底部 ポリアミド(PA) ナチュラル
(3) ねじ部 ステンレス鋼(SUS303) 素地
品番 d D H h S B C 耐荷重N 耐荷重kgf 質量
RPS-25M6-G M6 25 31 9.7 14 8 9.2 588N 60kgf 11g
RPS-30M8-G M8 30 37.5 11.2 19 10 11.5 1078N 110kgf 21g
RPS-40M10-G M10 40 42.5 13.7 20 13 15 1568N 160kgf 38g

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ

(mm)

対応ねじ径

(mm)

耐荷重

(N)

最小発注数量
~1.0
0.588
14
31
M6
588
1個
1.1~6.0
1.078
19
37.5
M8
1078
1個
1.1~6.0
1.568
20
42.5
M10
1568
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
3日目

詳細情報

基本情報

ねじ部は約30°の首振り機構付アジャスター。
【特長】
・底部はポリアミド製。
【用途】
・脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てる。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A
ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B
レベリング パッド(SUS製) (LMR)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格600-224,022 -20,326 -2,532 -12,830 -5,289 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付標準底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
接地面材質樹脂-樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング