メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24

通常単価(税別)
24,021
税込単価
26,423
通常出荷日:4日目

【特長】・真空と正圧の両用可能:圧力バランスタイプのダブルポペット構造の採用で、真空圧から正圧までの圧...

詳細を確認
  • 2023年6月頃よりボディ塗装を廃止いたします。外観色が従来の乳白色より黒色に変更となりますが、製品の性能や品質に変更はございません。詳細はこちらをご確認ください。

型番:

VA01PSC24-1PE-L5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VA01PSC24-1PE-L5の仕様・寸法情報

ポート数
4ポート弁
用途
単体使用
種類
電磁弁
設置方法
[マニホールドベース] サブベース/マニホールドベース
ソレノイドの数
シングル
仕様
標準
電圧
[DC24V] DC24V
ポートの種類
M
ポートサイズ
[M5] M5
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.8
駆動の種類
直動式ポペット
配管
サブベース配管
Cv値
0.05
配線取出し方向
表示ランプ・サージキラー
サブベース
配線仕様
リード線付コネクタ 横方向取出し、表示ランプ・サージキラー付
RoHS?
10

商品情報

外形図

小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24 外形図

製品仕様

製品仕様

形式番号VA01PSC24
使用流体無給油空気及び真空
ポートサイズM5
音速コンダクタンス(C) dm3/(s・bar) 注1) 0.2
臨界圧力比 注1)0.3
有効断面積 mm2(参考) 注1)(1)
Cv値(参考)注1)(0.05)
周囲温度 ℃ 注2)-5~+50
使用圧力範囲-100kPa~0.8MPa
応答時間 ms注3)ON4.5
OFF1(4.5)
手動操作ノンロックプッシュボタン
最小励磁時間 ms-
取付け姿勢自由
耐衝撃/耐振動 m/s2150/30
質量 g33.5

注1) 音速コンダクタンス、臨界圧力比、有効断面積、Cv値はポート1⇒4間の値です。
注2) 5℃以下で使用する場合は、結露や凍結を防止する為のエアドライヤを通したドライエアをご使用ください。
注3) 応答時間の( )内の数値はサージキラー付の場合です。応答時問のバラツキは±1msです。

製品仕様

形式番号VA01PSC24
定格電圧 VDC24
許容電圧変動 %±10
消費電力 W2
耐熱クラスB種
配線方法リード線、リード線付コネクタ
サージキラーダイオード
表示ランプLED

構造

小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24 構造
 

主要部品

部番部品名称材質
(1)ボディ合成樹脂
(2)ポペットAss'y-
(3)マニュアルボタン14銅合金
(4)マニュアルボタン12合成樹脂
(5)ソレノイドAss'y-
(6)ベースアルミニウム合金
(7)弁座E銅合金
(8)弁座S銅合金
(9)スプリングVステンレス鋼
(10)スプリングステンレス鋼
(11)ベースガスケットニトリルゴム+ステンレス鋼

型番リスト

表示件数
型番
VA01PSC24-1PE-L5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,021
( 26,423 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空と正圧の両用可能:圧力バランスタイプのダブルポペット構造の採用で、真空圧から正圧までの圧力(-100kPa~0.8MPa)を同時に切換える制御が可能
・異物によるトラブル防止:サブベース配管形は、ベースガスケットにフィルタを内蔵し配管内部からの異物の混入を防止し、異物によるトラブルを防止します
・クリーン低発塵:摺動部のないダブルポペット構造は潤滑油を使用せず、クリーンなエアブローを実現
・大流量 C値 0.2dm3/(s・bar):ボディ幅10mmでC値0.2dm3/(s・bar)と小形・大流量(参考:CV0.05、有効断面積1mm2)。給気/排気時間の短縮に大きく貢献します
・ワンコイルラッチ形ソレノイド:切換え位置を永久磁石で保持するラッチ形ソレノイドを1ソレノイドで実現。真空吸着状態保持など安全用に最適です

ご注意

  • 2023年6月頃よりボディ塗装を廃止いたします。外観色が従来の乳白色より黒色に変更となりますが、製品の性能や品質に変更はございません。詳細はこちらをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24の型番VA01PSC24-1PE-L5のページです。 型番VA01PSC24-1PE-L5に関する仕様情報を記載しております。
小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置
メーカークロダニューマティクスCKDCKD日本精器CKDCHELIC(チェリック)
通常価格24,0212,937 --10,38619,420 -10,210 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜13日目在庫品1日目3日目〜21日目〜
ポート数4ポート弁2ポート弁2ポート弁5ポート2ポート弁5ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法サブベース/マニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
ソレノイドの数シングルシングルシングルダブルソレノイドシングルダブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング