メカニカル部品技術窓口
汎用シリコンの8倍の引裂き強度。裂けない・欠けない・ちぎれない!【特長】・サニタリー製品はもとよりメン...
詳細を確認| 項目 | ZUSウルトラシリコン8 | 汎用シリコン |
|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | 1.16 |
| 硬さ(JIS A Hs) | 78 | 50 |
| 引張り強さ(MPa) | 9.3 | 8 |
| 伸び(%) | 500 | 350 |
| 引裂き(KN/mmφ) | 95 | 12 |
| 動摩擦抵抗率 | 0.75 | - |
サニタリー配管の安全性、作業性が高まりシリコンパッキンのランニングコストが大幅に節約できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,652円 ( 1,817円 ) | 3日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 3日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 3日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 3日目 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 3日目 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 3日目 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 3日目 |
1,652円 ( 1,817円 ) | 3日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 3日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 3日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 3日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 3日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 3日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 3日目 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 3日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 3日目 |
2,138円 ( 2,352円 ) | 3日目 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 3日目 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 3日目 |
1,958円 ( 2,154円 ) | 3日目 |
汎用シリコンの8倍の引裂き強度。
裂けない・欠けない・ちぎれない!
【特長】
・サニタリー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です
・亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します
・-40℃~200℃までの幅広い温度で使用が可能です
・高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します
・厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です