17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

HYPER防振ゴム【2~4個入り】

通常単価(税別)
8231,154
税込単価
9051,269
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・音、揺れに効果UP。・振動吸収性(従来比)約90%効果UP。・特殊形状防振マット抜群の防振性...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

形状

入数

JANコード

和気品番

最小発注数量
50×50×厚み10
角型
4
4903757277298
5892700
1パック

4個入り

75×75×厚み10
角型
4
4903757277304
5892800
1パック

4個入り

70φ×厚み10
丸型
4
4903757277311
5892900
1パック

4個入り

100×100厚み10
角型
2
4903757277328
5893000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823
( 905 )
1日目
1,154
( 1,269 )
3日目
1,154
( 1,269 )
3日目
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・音、揺れに効果UP。
・振動吸収性(従来比)約90%効果UP。
・特殊形状防振マット抜群の防振性能!
・両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
・荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮する。
・横方向の安定性に優れ、ズレにくい構造になっています。
・色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
・EPDMゴムを使用しているので天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
・各種規格をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HYPER防振ゴムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の振動防止に
5
満足度:5.0
4個セットで使いやすい商品です。機械の振動を抑えることができました。凹凸の方向の違う二層となっていますが、置き方の向きで...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HYPER防振ゴム
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)
防振ゴムマット
防振ゲル ゴム被覆タイプ
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業ミスミ倉敷化工
通常価格823-3,0192,9592,70910,7471,128 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振ゲル防振ゴム・ゲル
材質EPDMゴムEPDMゴムEPDMゴム天然ゴムシリコーンゲル(シリコーン)
接続形状穴なし穴なし穴なし穴なしおねじXプレート止めタイプ片端めねじ
高さH・厚さT(mm)10252583411
色詳細-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング