17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

モーターローラー 高トルク型 RPタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モーターローラー 高トルク型 RPタイプ

販売終了

型番

2RP570-2-1000

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。
【特長】
・回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。標準型に比べ高トルク型のモーターローラーです。
・遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。
・搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。
・各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
モータ付
特性
ローラ材質
スチール
表面処理
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング
ダブル
ベアリング材質
スチール
駆動
標準
電源
三相200V
外径 D(φ)
57

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト