メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
2RS486-4-1000
2024年01月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプで、高性能、経済性を追求したコンベア用ローラー。
【特長】
・ローラー表面に突起物がないため安全で、運転・停止・ブレーキが自由自在かつ密閉式で給油が不要。
・ハイインピーダンス低電流型のモータ使用で、通電したまま長時間ロック状態でも焼損しない(570、605のみ)。
・ウエストンローラーはすべて連続運転仕様で、許容荷重内であれば搬送速度が変わらない。
・取付け、取り外しが簡単で新設・既設のコンベアにも適用できる。
【用途】
・短い距離の移動として、装置の中、装置間及び装置の入口・出口などの継ぎとしての搬送に利用可能。
・精密機器や薬品メーカーなど、埃を嫌うクリーン度重視の環境や食品関係など水のかかる、防水性を必要とする搬送や搬送物を停滞されるようなストレージストックラインや軽量器などと組合わせた出荷・検査ラインの搬送に最適。