17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベビーフェンス(安全クサリ付)

通常単価(税別)
5,0626,470
税込単価
5,5687,117
通常出荷日:2日目

【特長】材質が天然木・ニッケルメッキ・鉄クロームメッキでできているベビーフェンスです。【用途】玄関や階...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質詳細
    木部:天然木 丁番、掛け金:ニッケルメッキ クサリ:鉄クロームメッキ
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,062
( 5,568 )
2日目
6,470
( 7,117 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質が天然木・ニッケルメッキ・鉄クロームメッキでできているベビーフェンスです。【用途】玄関や階段に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベビーフェンス(安全クサリ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーフェンス(安全クサリ付)
ベビーフェンスとおりゃんせ
安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー
ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616
重り10kg(クイックテント用) 835-608A
トラバーピン
メーカー和気産業ハイロジックつくし工房ユニットアズワンマイゾックス
通常価格5,062-5,84114,928 -14,73513,900296 -
通常出荷日2日目4日目11日目4日目10日目6日目
材質(本体)その他-スチール--スチール
材質詳細木部:天然木 丁番、掛け金:ニッケルメッキ クサリ:鉄クロームメッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト