ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アジャスターベース AP5-M8

型番:

AP5-M8
解除
  • この商品は16個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP5-M8の仕様・寸法情報

種類
レベリングマウント・ベースプレート
材質
スチール
本体材質
本体表面処理
有色クロメート処理(三価)
ねじ材質
樹脂
ねじ表面処理
なし
高さ(mm)
24
-
-

商品情報

外形図

アジャスターベース AP5-M8 外形図

製品仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:光沢クロメート処理(三価)
  • 質量:6g

型番リスト

表示件数
型番
AP5-M8
最小発注数量
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
3日目

詳細情報

基本情報

AP5-M8用の鋼製アジャスターベース。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターベース AP5-M8の型番AP5-M8のページです。 型番AP5-M8に関する仕様情報を記載しております。
アジャスターベース AP5-M8のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
踏み台の高さ調整
5
満足度:5.0
踏み台の脚4本の内一本にM8アジャスターを施工。 なるべく短く施工したかったので、脚に座ぐりドリルで穿孔し天地を逆にして...もっと読む
0人が参考にしています。
試作機用に
3
満足度:3.0
お世話になっております。 試作機用に検討品として購入致しました。 納期、価格共に魅力ではあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターベース AP5-M8
アジャスターベース AD-555型
アジャスターベース AD-553 M8用
アジャスターベース AD-562 M8用
アジャスターベース AD-554型 M8用
ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9182 -230231330338 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目
種類レベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレート
材質スチール亜鉛スチールスチールスチールステンレス
本体材質亜鉛合金ステンレス鋼
本体表面処理有色クロメート処理(三価)有色クロメート有色クロメート処理(三価)有色クロメート有色クロメート素地
ねじ材質樹脂-----

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング