17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスドア用錠 1358-31型

通常単価(税別)
36,63037,095
税込単価
40,29340,805
通常出荷日:3日目

プロファイルシリンダー付のガラスドア用錠。【特長】・ストライクプレート付。・キーは3ヶ付属。【用途】・...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ガラスドア用錠 1358-31型の仕様

ガラスドア用錠 1358-31型:関連画像

ガラスドア用錠 1358-31型の外観

ガラスドア用錠 1358-31型:関連画像

ガラスドア用錠 1358-31型の使用例

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用錠 1358-31型:関連画像

ガラスドア用錠 1358-31型の寸法図

ガラスドア用錠 1358-31型:関連画像

ストライクプレートの寸法図

ガラスドア用錠 1358-31型:関連画像

ガラス加工図

品番 別番/同番 材料 仕上 適応ガラス厚
1358-31 別番 ステンレス鋼/亜鉛合金(ZDC) マットクロムめっき 10
1358-31-0SSK 同番 ステンレス鋼/亜鉛合金(ZDC) マットクロムめっき 10

使用上のご注意

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
別番
1個
同番
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,095
( 40,805 )
3日目
36,630
( 40,293 )
3日目

詳細情報

基本情報

プロファイルシリンダー付のガラスドア用錠。
【特長】
・ストライクプレート付。
・キーは3ヶ付属。
【用途】
・ガラスドア用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用錠 1358-31型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスドア用錠 1358-31型
ガラスドア用錠 M1030型
ガラス錠 CLKM27型
ガラス錠 CLK20型
スガツネ工業 ステンレス鋼製ガラスドア用ケースラッチZL-1601/ガラスドア用丁番ZL-1702
ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格36,630-32,220 -27,783 -23,998 -58,13936,288 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト