17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型

通常単価(税別)
22,01324,979
税込単価
24,21427,477
通常出荷日:3日目

シンプルなデザインのガラスドア用ハンドル。【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型:関連画像

8060VA型の外観

ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型:関連画像

8060VA型の寸法図 単位:mm

品番 材料 仕上 適応ガラス扉厚 L P P1 質量
8060VA-200 ステンレス鋼(SUS316) マット仕上 6、8、10 200 150 150 834g
8060VA-300 ステンレス鋼(SUS316) マット仕上 6、8、10 300 200 200 1120g

取り付け例/ガラス加工図

ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型:関連画像

取り付け図

ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型:関連画像

ガラス加工図 単位:mm

  • ※ 本品は2ヶ(両面付け1セット)単位での販売です。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • ※ 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

L

(mm)

最小発注数量
200
1個
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,013
( 24,214 )
3日目
24,979
( 27,477 )
3日目

詳細情報

基本情報

シンプルなデザインのガラスドア用ハンドル。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
・仕上げ:マット仕上げ。
・適応ガラス厚:6mm、8mm、10mm。
【用途】
・シャワーブースなど水回りでも使用が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル 8060VA型
ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル ZL-1502型
防水ロックハンドル A-316・A-1316
ステンレス鋼製 平面ハンドル 208-9638
DIRAK ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ 100-95型 衛生タイプ
DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416 衛生タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格22,013-68,404 -492 -48,04321,43926,134
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドル-ツマミ・ノブ型ハンドルロックハンドルL型ハンドル
種類本体本体-本体本体本体
鍵形状なしなし-なしラッチ式なし
材質ステンレスステンレス-ステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能防水なし(通常)-なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト