ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

ステンレス鋼(SUS316)製 ドアハンドル用 丸座 ZL-1501-R

通常単価(税別)
16,798
税込単価
18,478
通常出荷日:3日目

【特長】・ドアハンドル用のZL-1501型用丸座です。・ドア用部品のオプション品です。

型番:

ZL-1501-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZL-1501-Rの仕様・寸法情報

ハンドル形状
L型ハンドル
種類
関連部品
仕様
丸座
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZL-1501-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,798
( 18,478 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアハンドル用のZL-1501型用丸座です。
・ドア用部品のオプション品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製 ドアハンドル用 丸座 ZL-1501-Rの型番ZL-1501-Rのページです。 型番ZL-1501-Rに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼(SUS316)製 ドアハンドル用 丸座 ZL-1501-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼(SUS316)製 ドアハンドル用 丸座 ZL-1501-R
レバーハンドル ZL-1101型
レバーハンドル ZL-1103型
レバーハンドル ZL-1102型
DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416-00-01333-D
DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313-00-01333-D
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格16,798220,380 -315,380 -222,380 -29,29228,173
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルT型ハンドル
種類関連部品本体本体本体本体本体
仕様丸座セットセットセット丸型シリンダー錠丸型シリンダー錠

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト