17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付

通常単価(税別)
35,05337,231
税込単価
38,55840,954
通常出荷日:3日目

幕板取付金具付のコの字ベース。【特長】・幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 外形図

本図は左用を示します。
青の2点鎖線は連結用を示します。

製品仕様

製品仕様

型番仕様ABC
GBC450AFL左用42055450
GBC450BFC連結用
GBC450AFR右用

部品構成

No.部品名材料仕上
(1)ベースアルミニウム合金鏡面研磨
(2)受座焼付塗装/シルバー
(3)アジャスターアルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(4)幕板取付金具クロムめっき

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
左用
1個
右用
1個
連結用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,053
( 38,558 )
3日目
35,053
( 38,558 )
3日目
37,231
( 40,954 )
3日目

詳細情報

基本情報

幕板取付金具付のコの字ベース。
【特長】
・幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施している。
・右用、左用、連結用の3タイプ。
【用途】
・会議用テーブルなどのベースとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コの字ベース GBC型 幕板取付金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コの字ベース GBC型 幕板取付金具付
コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし
コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ
ワークベンチ GTWB
ファインシステムベース GBF400 G-5用オプション品 六角棒スパナ
ソーホース GTSH-1P
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ウィザ(旧:グレートツール)スガツネ工業ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格35,053-29,431 -41,1165,348 -663,825
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント折りたたみ式作業台作業台アタッチメント折りたたみ式作業台
本体/オプションオプションオプションオプション本体オプション本体
詳細タイプコの字ベースコの字ベースコの字ベース-六角棒スパナ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト