17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107

通常単価(税別)
12,900
税込単価
14,190
通常出荷日:3日目

ワンタッチで開閉部が閉まるナス環フック。【特長】・物を掛けるとワンタッチで開閉部がバネの力で閉まり、物...

詳細を確認
  • 材料
    ステンレス鋼(SCS14)
  • 仕上
    鏡面研磨
  • 耐荷重 (N)
    392

型番:

EN-E107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107 外形図

製品仕様

型番材料仕上適合ロープ径耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
EN-E107ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨φ20×2本39240131

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107 仕様

上に開いた時/下に開いたとき

付属品

十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)

使用例

ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107 使用例

上への開き方

用途

住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等

商品特長詳細

ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。

EN-E107の仕様・寸法情報

材料
ステンレス鋼(SCS14)
仕上
鏡面研磨
耐荷重(N)
392
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EN-E107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,900
( 14,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで開閉部が閉まるナス環フック。
【特長】
・物を掛けるとワンタッチで開閉部がバネの力で閉まり、物が外れにくくなるフック。
・太さφ20(直径20mm)までの鎖やロープが2本まで掛けられる。
・ドアや窓の枠に取り付けられる幅の狭いタイプ。
・ねじ付き。
【用途】
・船舶・住宅・商店等の屋外用のフックとして最適。
・ペットをつなぎ止めるリードフックとしても最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107の型番EN-E107のページです。 型番EN-E107に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107
スライドコートハンガー ツルスター(R) TE700、TE800
リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ
リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ
コート掛 14-5625-02-000
リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格12,90026,55122,05042,75038,25022,050
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材料ステンレス鋼(SCS14)ポリスチレン(PS)/鋼ポリスチレン(PS)/鋼ステンレス鋼(SUS316)ポリスチレン(PS)/鋼
仕上鏡面研磨クロムめっき--ヘアライン仕上-
耐荷重(N)39219639.2~4968.6~78.4-39.2~49

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト