17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

L字形補助手すり 801-22-100型

通常単価(税別)
80,395
税込単価
88,435
通常出荷日:3日目

L字形の補助手すり。【特長】・ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢。・直径...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

L字形補助手すり 801-22-100型の仕様

(単位:mm)

L字形補助手すり 801-22-100型の外観

L字形補助手すり 801-22-100型の外観

L字形補助手すり 801-22-100型の寸法図

L字形補助手すり 801-22-100型の寸法図

品番材料
801-22-100-99ポリアミド(PA)ホワイト
801-22-100-13イエロー
801-22-100-33レッド

使用上のご注意

・ コンクリート強度Fc=21N/mm2以上にアンカー固定してください。
・ 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この商品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

最小発注数量
レッド
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,395
( 88,435 )
3日目
80,395
( 88,435 )
3日目

詳細情報

基本情報

L字形の補助手すり。
【特長】
・ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢。
・直径:33mm。
【用途】
・浴室やトイレのバリアフリー化に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L字形補助手すり 801-22-100型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L字形補助手すり 801-22-100型
補助手すり 801-36型
補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ
BL補助手摺L型
バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S・SK-100S-RJ
セーフハンドボーI型・L型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸喜金属本社
通常価格80,39549,864 -158,200 -12,70817,782 -14,500 -
通常出荷日3日目3日目3日目8日目14日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材料ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)---
直径(mm)333333---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト