17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ターンバックル(オーフ)

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ターンバックル(オーフ) 外形図

規格表

SUS304

ターンバックル(オーフ) SUS304規格表

SUS316

ターンバックル(オーフ) SUS316規格表

※戻り止めナットが付いています。

型番リスト

表示件数

材質

寸法 d

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 A

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
SUS316
3.5
91
49
60
31
8.0X8.5
80kg
1個
SUS316
4.8
118
60
70
38
9.5X10.0
80kg
1個
SUS304
5.5
140
74
90
45
10
200kgf
1個
SUS316
5.5
145
70
90
47
10.5X12.0
125kg
1個
SUS304
7
175
95
120
60
14
300kgf
1個
SUS304
8.3
230
122
150
75
15
450kgf
1個
SUS316
8.5
242
115
150
80
16.0X18.0
410kg
1個
SUS304
11
280
160
200
100
19
700kgf
1個
SUS316
11
300
150
200
110
19.5
600kg
1個
SUS304
14.5
330
183
250
120
25
900kgf
1個
SUS316
15
390
189
250
130
21.0X22.0
900kg
1個
SUS304
17
445
221
300
135
28
1300kgf
1個
SUS316
17.5
470
210
300
145
28.0X31.0
1070kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,719
( 1,891 )
3日目
1,773
( 1,950 )
3日目
1,623
( 1,785 )
3日目
2,393
( 2,632 )
3日目
2,612
( 2,873 )
3日目
3,368
( 3,705 )
3日目
4,713
( 5,184 )
3日目
6,819
( 7,501 )
3日目
8,932
( 9,825 )
3日目
10,672
( 11,739 )
3日目
13,820
( 15,202 )
3日目
18,772
( 20,649 )
3日目
23,363
( 25,699 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です
・枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます
・内部にネジが入っているのが見えます
・アイとも呼ばれます
【用途】
・海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンバックル(オーフ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(オーフ)
鉄 ターンバックル(オーフ)
枠式ターンバックル(両オーフ)
ターンバックル(フック)
パイプターンバックル(オーフ)
ターンバックル(ストレート)
メーカーフジワラフジワラコンドーテックフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,623-797 -3,9561,192 -1,511 -2,243 -
通常出荷日3日目3日目〜4日目3日目〜3日目〜3日目〜
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング