17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ターンバックル(フック)

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ターンバックル(フック) 外形図

規格表

SUS304

ターンバックル(フック) SUS304規格表

SUS316

ターンバックル(フック) SUS316規格表

※SUS316は戻り止めナットが付いています。

使用例

使用方法

ターンバックル(フック) 使用方法図

本体を回転させるとネジが締まります。

型番リスト

表示件数

材質

ネジ径

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
SUS304
W-3/16
92
50
57
28
40kgf
6
1個
SUS316
M4
103
51
60
34
40kg
5
1個
SUS316
M5
124
62
70
40
50kg
7
1個
SUS304
W-1/ 4
141
75
90
45
80kgf
9
1個
SUS316
M6
170
84
90
50
75kg
9
1個
SUS304
W-5/16
180
100
120
60
120kgf
10
1個
SUS316
M8
208
105
120
66
125kg
8.5
1個
SUS304
W-3/ 8
230
120
150
75
160kgf
13
1個
SUS316
M10
266
130
150
85
175kg
13
1個
SUS304
W-1/ 2
290
156
200
100
400kgf
17
1個
SUS316
M12
165
143
310
114
375kg
14
1個
SUS304
W-5/ 8
370
195
250
120
600kgf
19
1個
SUS316
M16
415
200
250
135
600kg
17
1個
SUS304
M-20
430
220
300
140
700kgf
20
1個
SUS316
M20
485
220
300
145
800kg
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,192
( 1,311 )
3日目
1,751
( 1,926 )
3日目
1,961
( 2,157 )
3日目
1,626
( 1,789 )
3日目
2,390
( 2,629 )
3日目
2,631
( 2,894 )
3日目
3,6383,386
( 3,725 )
3日目
3,4653,226
( 3,549 )
3日目
4,8464,512
( 4,963 )
3日目
6,7596,436
( 7,080 )
3日目
8,7757,799
( 8,579 )
3日目
10,81910,431
( 11,474 )
3日目
14,00213,297
( 14,627 )
3日目
18,74017,282
( 19,010 )
3日目
23,32721,955
( 24,151 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます
・ハッカーとも呼ばれます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンバックル(フック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(フック)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ
ターンバックル(ストレート)
ターンバックル(オーフ)
メーカーフジワラ水本機械製作所ハイロジックトラスコ中山フジワラフジワラ
通常価格1,192-644 -1,073 -2,479 -2,243 -1,623 -
通常出荷日3日目〜1日目〜3日目在庫品1日目3日目〜3日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング