17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 最小破断荷重

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型打式ターンバックル(ジョウ)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型打式ターンバックル(ジョウ) 外形図

規格表

型打式ターンバックル(ジョウ) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 A

(mm)

最小破断荷重

最小発注数量
9.5mm
7.9
22
293
416
13
26.6kn
1個
12.7mm
9.5
26
314
437
16
48.8kn
1個
12.7mm
9.5
26
415
616
16
48.8kn
1個
12.7mm
9.5
26
486
760
16
48.8kn
1個
15.9mm
12.7
33
360
485
20
77.7kn
1個
15.9mm
12.7
33
440
645
20
77.7kn
1個
15.9mm
12.7
33
503
787
20
77.7kn
1個
15.9mm
12.7
33
662
1096
20
77.7kn
1個
19mm
15.9
38
398
521
24
115kn
1個
19mm
15.9
38
484
690
24
115kn
1個
19mm
15.9
38
551
830
24
115kn
1個
19mm
15.9
38
705
1140
24
115kn
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,803
( 3,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,452
( 3,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,476
( 6,024 )
5日目
4,688
( 5,157 )
5日目
7,227
( 7,950 )
5日目
7,500
( 8,250 )
5日目
8,181
( 8,999 )
5日目
9,614
( 10,575 )
5日目
9,137
( 10,051 )
5日目
9,750
( 10,725 )
5日目
9,899
( 10,889 )
5日目
11,764
( 12,940 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型打式ターンバックル(ジョウ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
型打式ターンバックル(ジョウ)
鉄 捻込シャックル
ナスカン(鉄)
ブロンズパッドアイ
カラビナスーパー(環付き)
ターンバックル(ストレート)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,803-1,6911,9871,141 -2,829 -2,243 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目6日目在庫品1日目〜3日目〜
種類ターンバックルシャックルカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックターンバックル
材質SUS304SUS304
表面処理溶融亜鉛メッキユニクロメッキニッケルメッキブロンズ酸化発色ニッケル・クロームメッキ-
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング