ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

鉄 捻込シャックル

型番:

UNS-16(ユニクロ)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UNS-16(ユニクロ)の仕様・寸法情報

種類
シャックル
材質
寸法 B(mm)
32
表面処理
ユニクロメッキ
寸法 D(mm)
16
寸法 L(mm)
52
使用荷重(kg)
0.6t
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UNS-16(ユニクロ)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
32
16
52
0.6t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,691
( 1,860 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーやロープなどを吊る場合に使用されるU字型の金具です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 捻込シャックルの型番UNS-16(ユニクロ)のページです。 型番UNS-16(ユニクロ)に関する仕様情報を記載しております。
鉄 捻込シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 捻込シャックル
ナスカン(鉄)
型打式ターンバックル(ジョウ)
カラビナスーパー(環付き)
ブロンズパッドアイ
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,6911,9872,803 -2,829 -1,141 -4,745
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目
種類シャックルカラビナ・スナップフックターンバックルカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートシャックル
材質SUS304鉄・鍛造
表面処理ユニクロメッキニッケルメッキ溶融亜鉛メッキニッケル・クロームメッキブロンズ酸化発色-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト