ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ネジ径

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 t・d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

鉄 JIS規格シャックル(SD型)

通常単価(税別)
4,7454,513
税込単価
5,2204,964
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・JIS規格シャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

型番:

TSD-24(ユニクロ)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSD-24(ユニクロ)の仕様・寸法情報

種類
シャックル
材質
鉄・鍛造
ネジ径
M27
寸法 B(mm)
48
寸法 t・d(mm)
24
表面処理
ユニクロメッキ
寸法 L1(mm)
96
寸法 D(mm)
56
使用荷重(kg)
24.5kN
-
-

商品情報

外形図

鉄 JIS規格シャックル(SD型) 外形図

規格表

鉄 JIS規格シャックル(SD型) 規格表

型番リスト

表示件数
型番
TSD-24(ユニクロ)

ネジ径

寸法 B

(mm)

寸法 t・d

(mm)

表面処理

寸法 L1

(mm)

寸法 D

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
M27
48
24
ユニクロメッキ
96
56
24.5kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7454,513
( 4,964 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 JIS規格シャックル(SD型)の型番TSD-24(ユニクロ)のページです。 型番TSD-24(ユニクロ)に関する仕様情報を記載しております。
鉄 JIS規格シャックル(SD型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
JIS規格シャックル(SD型)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
JIS規格シャックル(SC型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,7458,591 -4,1226,0432,2703,035 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質鉄・鍛造SUS304・鍛造鉄・鍛造鉄・鍛造鉄・鍛造SUS304・鍛造

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト