17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ネジ径

  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SBMシャックル

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SBMシャックル 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

SBMシャックル 規格表01

使用例

SBMシャックル 使用例01

型番リスト

表示件数

ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
M-6
12
12
6
24
180kg
1個
M-10
21
20
10
40
600kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
5日目
3,409
( 3,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS型シャックルSB型の普及品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBMシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBMシャックル
ロング沈みシャックル
鉄 捻込シャックル
JIS規格シャックル(SC型)
JIS規格シャックル(SD型)
JIS規格シャックル(SB型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,990-783 -1,6913,035 -8,591 -4,490 -
通常出荷日5日目3日目〜6日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質SUS304SUS304SUS304・鍛造SUS304・鍛造SUS304・鍛造

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング