17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ネジ径

    ~mm
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

JIS規格シャックル(SC型)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JIS規格シャックル(SC型) 外形図

規格表

JIS規格シャックル(SC型) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 D

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
M8
6
11
24
17
1.96kN
1個
M10
8
14
32
21
3.43kN
1個
M12
10
17
40
25
5.88kN
1個
M14
12
20
48
32
8.82kN
1個
M16
14
24
56
36
11.76kN
1個
M18
16
26
64
40
14.7kN
1個
M20
18
29
72
45
19.6kN
1個
M24
20
31
80
50
24.5kN
1個
M24
22
34
88
55
29.4kN
1個
M30
24
39
96
62
35.28kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,035
( 3,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,064
( 4,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,107
( 5,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,430
( 7,073 )
4日目
8,045
( 8,850 )
5日目
8,932
( 9,825 )
5日目
10,221
( 11,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,307
( 14,638 )
4日目
16,457
( 18,103 )
4日目
26,692
( 29,361 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS規格シャックル(SC型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS規格シャックル(SC型)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
JIS規格シャックル(SD型)
JIS規格シャックル (BD型)
JIS規格シャックル(SB型)
JIS規格シャックル (BC型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,035-4,1228,591 -7,976 -4,490 -6,185 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質SUS304・鍛造鉄・鍛造SUS304・鍛造SUS304・鍛造製SUS304・鍛造SUS304・鍛造製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング