17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ブロンズリングキャッチ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブロンズリングキャッチ 外形図

規格表

ブロンズリングキャッチ 規格表

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
3
30
40kg
5
1個
4
34
50kg
6.5
1個
5
42
70kg
9
1個
6
50
100kg
10
1個
8
61
200kg
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
3日目
1,304
( 1,434 )
4日目
1,473
( 1,620 )
4日目
1,605
( 1,766 )
4日目
1,675
( 1,843 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズリングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロンズリングキャッチ
KICチェーンキャッチ
ボルトフック EHBタイプ
パイプターンバックル(オーフ)
スイベル(よりもどし)
パッドアイ丸カン
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格988-502 -768 -1,511 -702 -1,431 -
通常出荷日3日目〜3日目1日目〜3日目〜3日目1日目〜
種類リングキャッチチェーンキャッチフックターンバックルスイベル座付き金具・アイプレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト