ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リキドーブロック1車32mmボルトタイプ

型番:

R32-SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R32-SBの仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
材質
SUS304
仕様
1車
車径(mm)
32
車幅(mm)
15.5
使用荷重(kg)
100kg
使用ロープ径(mm)
~12
-
-

商品情報

外形図

リキドーブロック1車32mmボルトタイプ 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

リキドーブロック1車32mmボルトタイプ 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
R32-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9553,836
( 4,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・M8六角ボルトの長さはご指定ください。
・標準品はM8×L30です。
・壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リキドーブロック1車32mmボルトタイプの型番R32-SBのページです。 型番R32-SBに関する仕様情報を記載しております。
リキドーブロック1車32mmボルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リキドーブロック1車32mmボルトタイプ
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック タテ型1車60mm
固定ブロック ヨコ型1車60mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,95530,390 -29,580 -13,950 -5,939 -5,939 -
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目6日目3日目〜3日目〜
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
材質SUS304-----
仕様1車1車1車1車1車1車
車径(mm)329090606060
車幅(mm)15.52020151515
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング