ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミH型バー【4個入り】

通常単価(税別)
6,886
税込単価
7,575
通常出荷日:5日目

【特長】一般的に使用頻度の高いアルミ素材

型番:

1M-1.5-1.2-34.4-30MM-シルバー
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1M-1.5-1.2-34.4-30MM-シルバーの仕様・寸法情報

厚さt(mm)
1.5
寸法A(mm)
34.4
寸法B(mm)
30
厚さt2(mm)
1.2
全長(mm)
1000
表面処理
B2アルマイト
材質
アルミ
シルバー
JANコード
4549396009731
-
-

商品情報

アルミH型バー:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
1M-1.5-1.2-34.4-30MM-シルバー

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
1000
4549396009731
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,886
( 7,575 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一般的に使用頻度の高いアルミ素材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミH型バーの型番1M-1.5-1.2-34.4-30MM-シルバーのページです。 型番1M-1.5-1.2-34.4-30MM-シルバーに関する仕様情報を記載しております。
アルミH型バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミH型バー
アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)
汎用アルミフレーム フラットバー
アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)
スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー
1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)
メーカー安田SUS(エスユーエス)ミスミSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックエスコ
通常価格6,886----6,180 -
通常出荷日5日目6日目〜1日目6日目〜4日目〜2日目
厚さt(mm)1.5-----
寸法A(mm)34.4-----
寸法B(mm)30-----
厚さt2(mm)1.2-----
表面処理B2アルマイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト