17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロープフック(SUS304)

通常単価(税別)
1,8243,907
税込単価
2,0064,298
通常出荷日:3日目

ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 L

(mm)

最小発注数量
105
1個
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,824
( 2,006 )
3日目
3,907
( 4,298 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のロープフックです。
壁面に取り付けてロープを固定する金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープフック(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープフック(SUS304)
パイプターンバックル(フック SUS304)
パッドアイ(SUS304)
オープンパッドアイ(SUS304)
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,824-1,424 -360 -8561,8591,296 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜5日目5日目3日目
種類フックターンバックル座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックチェーンキャッチ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト