17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

カラビナA型(リング付)

通常単価(税別)
7833,827
税込単価
8614,210
通常出荷日:3日目~5日目

【製品仕様】・カラビナA型(リング付)です。・リングがあるので2本のロープは交わりません。

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5.5
4
45
30kg
7
1個
6
5
54
50kg
8
1個
10
8
82
100kg
11
1個
13
10
100
150kg
12
1個
14
11
120
200kg
17
1個
16
12
140
250kg
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
5日目
789
( 868 )
3日目
1,145
( 1,260 )
3日目
1,974
( 2,171 )
3日目
2,790
( 3,069 )
3日目
3,827
( 4,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・カラビナA型(リング付)です。
・リングがあるので2本のロープは交わりません。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナA型(リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナA型(リング付)
カラビナフック(スタンダード型)
カラビナスーパー(環付き)
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
ナスカン(鉄)
ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格783-633 -2,829 -1,8591,9872,582 -
通常出荷日3日目〜1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目9日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックありロックなしロックなしロックあり
材質SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング