ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カラビナダブルストッパー(環付き)

通常単価(税別)
4,171
税込単価
4,588
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れたスチール製のカラビナです・安全環がロック位置・解除位...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

KA10W-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA10W-Sの仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックあり
材質
SUS304FL
表面処理
-
寸法 D(mm)
10
寸法 L(mm)
109
使用荷重(kg)
215kg
寸法 S(mm)
18

商品情報

外形図

カラビナダブルストッパー(環付き) 外形図01

規格表

カラビナダブルストッパー(環付き) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
KA10W-S

材質

表面処理

使用荷重

(kg)

最小発注数量
SUS304FL
-
215kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,171
( 4,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れたスチール製のカラビナです
・安全環がロック位置・解除位置で停止する安心のダブルストッパータイプです

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナダブルストッパー(環付き)の型番KA10W-Sのページです。 型番KA10W-Sに関する仕様情報を記載しております。
カラビナダブルストッパー(環付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナダブルストッパー(環付き)
カラビナレスキュー(環付き)
カラビナKA102(環付き)
ナスカン(鉄)
カラビナ(ナット付)
チェーンフック(ポピュラータイプ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,1713,232 -2,970 -1,9873,110833
通常出荷日1日目6日目6日目5日目4日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックありロックありロックなし-ロックなし
寸法 D(mm)101010810-
寸法 L(mm)109109109779080
寸法 S(mm)18191891911

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト