17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

カラビナハーケンB型 KHシリーズ

通常単価(税別)
1,0716,472
税込単価
1,1787,119
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます【用途】・チェーン・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カラビナハーケンB型 KHシリーズ 外形図

規格表

品番材質D
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
S
(mm)
Weight
(g)
許容荷重
(kg)
KH-6BSSUS30466031827.535
KH-8BSSUS3048804096575
KH-10BSSUS304101105515142150
KH-12BSSUS304121407020266200
KH-6B66031827.525
KH-8B8804096565
KH-10B101105515142150
KH-12B121407020266200

※鉄はニッケルクローム仕上げ

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
ニッケルクローム
6
60
8
1個
SUS304
-
6
60
8
1個
ニッケルクローム
8
80
9
1個
SUS304
-
8
80
9
1個
ニッケルクローム
10
110
15
1個
SUS304
-
10
110
15
1個
ニッケルクローム
12
140
20
1個
SUS304
-
12
140
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
3日目
1,964
( 2,160 )
3日目
1,071
( 1,178 )
3日目
2,192
( 2,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,809
( 1,990 )
14日目
5,326
( 5,859 )
3日目
2,895
( 3,185 )
3日目
6,472
( 7,119 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ・ などの連結や、端末の金具のジョイントに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナハーケンB型 KHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナハーケンB型 KHシリーズ
カラビナハーケンC型
カラビナハーケンCR型
カラビナ B-2657
ステンレス スナップフックB型
S型カラビナ
メーカーフジワラフジワラフジワラ水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,071-1,298 -1,022 -9,032567 -218 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目1日目1日目1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックありロックなしダブルフック
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング