17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

固定ブロック タテ型2車90mm

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

車材

車幅

(mm)

使用荷重

(kg)

使用軸受

枠材

使用ロープ径

(mm)

最小発注数量
鉄(ユニクロメッキ)
15
300kg
♯6200ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
~10
1個
ポリアセタール
14
250kg
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
~9
1個
ステンレス
15
300kg
SS♯6200ZZ
ステンレス(電解研磨)
~10
1個
ポリアセタール
14
250kg
モリブデングリス
ステンレス(電解研磨)
~9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,850
( 41,635 )
6日目
19,029
( 20,932 )
6日目
57,794
( 63,573 )
6日目
26,815
( 29,497 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使用できます。
・ロープの磨耗が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック タテ型2車90mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック タテ型2車90mm
固定ブロック タテ型1車90mm
固定ブロック ヨコ型2車90mm
固定ブロック タテ型2車60mm
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
固定ブロック ヨコ型1車90mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格19,029-12,857 -19,029 -10,672 -30,390 -12,857 -
通常出荷日6日目6日目6日目3日目〜6日目6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
仕様2車1車2車2車1車1車
車径(mm)909090609090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング