17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
通常単価(税別)
30,39050,549
税込単価
33,42955,604
通常出荷日:6日目

【特長】・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) 外形図01

規格表

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) 規格表01
 

サイズ

型番リスト

表示件数

車材

使用軸受

枠材

最小発注数量
鉄(ユニクロメッキ)
♯6202ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
1個
ステンレス
SS♯6202ZZ
ステンレス(電解研磨)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,390
( 33,429 )
6日目
50,549
( 55,604 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使用できます。
・ロープの磨耗が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)
固定ブロック タテ型1車60mm
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック タテ型2車60mm
固定ブロック ヨコ型1車60mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格30,390-29,580 -5,939 -13,950 -10,672 -5,939 -
通常出荷日6日目6日目3日目〜6日目3日目〜3日目〜
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
仕様1車1車1車1車2車1車
車径(mm)909060606060
車幅(mm)202015151515
使用荷重(kg)400kg400kg200kg200kg200kg200kg

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト