ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

通常単価(税別)
21,300
税込単価
23,430
通常出荷日:5日目

【特長】・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。・ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用で...

詳細を確認

型番:

K50-15MCB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K50-15MCBの仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
車材
MCナイロン(青)
仕様
2車
車径(mm)
50
車幅(mm)
18
使用荷重(kg)
150kg
使用軸受
♯608ZZ
枠材
ステンレス(電解研磨)
使用ロープ径(mm)
14
-
-

商品情報

外形図

固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車) 外形図

製品仕様

型番車径
(mm)
仕様枠材車材使用軸受車幅
(mm)
車ミゾ幅
(mm)
使用荷重
(kg)
自重
(g)
使用ロープ径
(mm)
K50-13MCB501車ステンレス
(電解研磨)
MCナイロン(青)#608ZZ181415024014
K50-15MCB502車ステンレス
(電解研磨)
MCナイロン(青)#608ZZ181415035014

規格表

固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車) 規格表

型番リスト

表示件数
型番
K50-15MCB

仕様

最小発注数量
2車
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,300
( 23,430 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
・ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。
・ロープの磨耗が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)の型番K50-15MCBのページです。 型番K50-15MCBに関する仕様情報を記載しております。
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
固定ブロック オープン型タテ型2車50mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格21,30011,378 -26,322 -13,950 -30,390 -12,535 -
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車材MCナイロン(青)MCナイロン(青)MCナイロン(青)ステンレス-ステンレス
車径(mm)505090609050
車幅(mm)1818281520-
使用荷重(kg)150kg150kg400kg200kg400kg120kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト