17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

固定ブロック オープン型タテ型2車50mm

通常単価(税別)
12,53521,513
税込単価
13,78923,664
通常出荷日:6日目

【特長】・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用軸受

最小発注数量
ステンレス含油メタル
1個
SS♯626ZZ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,535
( 13,789 )
6日目
21,513
( 23,664 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使用できます。
・ロープの磨耗が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック オープン型タテ型2車50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック オープン型タテ型2車50mm
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
ガーデンブロック
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格12,535-21,30013,950 -26,322 -11,378 -5,565
通常出荷日6日目5日目6日目6日目6日目5日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車材ステンレスMCナイロン(青)ステンレスMCナイロン(青)MCナイロン(青)ジュラコン
車径(mm)505060905050
使用荷重(kg)120kg150kg200kg400kg150kg-
枠材ステンレスステンレス(電解研磨)ステンレス(304電解)ステンレス(電解研磨)ステンレス(電解研磨)ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング