17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

固定ブロック タテ型2車50mm

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

固定ブロック タテ型2車50mm 外形図01

規格表

固定ブロック タテ型2車50mm 規格表01
 

サイズ

固定ブロック タテ型2車50mm 規格表02

型番リスト

表示件数

車材

車幅

(mm)

使用荷重

(kg)

使用軸受

枠材

使用ロープ径

(mm)

最小発注数量
13.0
125kg
♯626ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
~8
1個
ポリアセタール
14
100kg
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
~10
1個
ステンレス
12.8
150kg
ステンレス含油メタル
ステンレス(電解研磨)
~8
1個
ステンレス
12.8
150kg
SS♯626ZZ
ステンレス(電解研磨)
~8
1個
ポリアセタール
14
125kg
モリブデングリス
ステンレス(電解研磨)
~10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,977
( 8,775 )
3日目
5,154
( 5,669 )
3日目
15,430
( 16,973 )
3日目
26,384
( 29,022 )
6日目
7,090
( 7,799 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使用できます。
・ロープの磨耗が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック タテ型2車50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック タテ型2車50mm
固定ブロック オープン型タテ型2車50mm
固定ブロック タテ型1車50mm
固定ブロック ヨコ型2車50mm
固定ブロック タテ型2車60mm
固定ブロック タテ型2車90mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格5,154-12,535 -2,885 -5,154 -10,672 -19,029 -
通常出荷日3日目〜6日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車径(mm)505050506090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト