17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm 外形図

製品仕様

型番枠材車材使用軸受車幅
(mm)
車ミゾ幅
(mm)
使用荷重
(kg)
自重
(g)
使用ロープ径
(mm)
K39-1鉄(ユニクロメッキ)#626ZZ12.81090280~8
K39-9ステンレス(304電解)ステンレスステンレス含油メタル12.81090280~8
K39-9Bステンレス(304電解)ステンレスSS#626ZZ12.81090280~8
K39-5鉄(ユニクロメッキ)ポリアセタールモリブデングリス11.285080~8
K39-13ステンレス(304電解)ポリアセタールモリブデングリス11.285080~8

規格表

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm 規格表

型番リスト

表示件数

車材

車幅

(mm)

使用荷重

(kg)

使用軸受

枠材

最小発注数量
12.8
90kg
♯626ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
1個
ポリアセタール
11.2
50kg
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
1個
ステンレス
12.8
90kg
ステンレス含油メタル
ステンレス(304電解)
1個
ステンレス
12.8
90kg
SS♯626ZZ
ステンレス(304電解)
1個
ポリアセタール
11.2
50kg
モリブデングリス
ステンレス(304電解)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,064
( 4,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,274
( 2,501 )
6日目
7,773
( 8,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,500
( 14,850 )
3日目
3,273
( 3,600 )
6日目

詳細情報

基本情報

タテ型・ヨコ型兼用タイプの固定ブロックです。
使用荷重(kg):50・90
【用途】
バトン装置等によく使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mmのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
シャッター上昇時の補助具として
4
満足度:4.0
樹脂の滑車を使っていたら削れてしまったので金属製のこちらに変更してみました。 問題なく使えますが、取付部が大きすぎだので...もっと読む
0人が参考にしています。
設備改善に使用しました
4
満足度:4.0
自社内の設備、引き戸の閉時を自動引き戸に改善するために使用しました。引き戸の戸先側に重りをロープで釣り、重りを垂直に下げ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 2車39mm
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック ヨコ型1車60mm
固定ブロック タテ型1車60mm
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,274-4,050 -13,950 -5,939 -5,939 -29,580 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目3日目〜3日目〜6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車径(mm)393960606090
使用ロープ径(mm)~8~8~10~10~10~16
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング