ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます・後付...
詳細情報を確認する
| 型番 | パイプ径(A) (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|
| IPF-19M | φ19.0 | 35 |
| IPF-22M | φ21.7 | 36 |
| IPF-26M | φ25.4 | 38 |
| IPF-27M | φ27.2 | 38 |
| IPF-32M | φ32.0 | 40 |
| IPF-34M | φ34.0 | 40 |
| IPF-38M | φ38.0 | 42 |
| IPF-42M | φ42.7 | 44 |
| IPF-45M | φ45.0 | 45 |
| IPF-48M | φ48.6 | 46 |
| IPF-50M | φ50.0 | 48 |
| IPF-60M | φ60.5 | 50 |
| IPF-76M | φ76.3 | 56 |
| IPF-89M | φ89.1 | 61 |
| IPF-101M | φ101.6 | 66 |
| IPF-114M | φ114.3 | 69 |
| IPF-140M | φ139.8 | 79 |
| IPF-165M | φ165.2 | 89 |
| IPF-216M | φ216.3 | 109 |


(1) パイプに化粧バンドを取り付け。
(2) 化粧バンドにスペーサーナットを固定座付きボルトで取り付け。
(3) 締込座付ボルトで化粧バンドを締め込み固定
※付属の丸ワッシャを使用して取り付けて下さい。

※線径3mm~5mmのワイヤーロープを張る事が可能です。
(アイオウルテンショナーは金具の貫通が出来ません)

※線径3mm~5mmのワイヤーロープを張る事が可能です。

※板シャックルを取り付けることで、チェーンの取り付けが可能です。

※パイプバリカーにパネル取り付け。
【特長】
・丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます
・後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます
・パイプ径Φ19mm~Φ216.3mmまでの規格パイプに適合します

フジワラ
ガイロカンX GHXシリーズ

スリーエッチ
ステンレススナッチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水本機械製作所
ステンレス Sカン SAE型
4通常価格(税別):140円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):424円~

ミスミ
スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック
4通常価格(税別):15,294円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
5通常価格(税別):2,540円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ
4.7通常価格(税別):5,462円~

ミスミ
角度スケール 両面テープタイプ
4.6
ミスミ
角度スケール プレートタイプ
4.6通常価格(税別):820円~

ミスミ
指示プレート
4.5通常価格(税別):445円~