17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヘビーナスカン

通常単価(税別)
2,4752,762
税込単価
2,7233,038
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製の重量物対応ナスカンです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。使用...

詳細を確認
  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヘビーナスカン 外形図

規格表

ヘビーナスカン 規格表

型番リスト

表示件数
型番

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
56
7
102
95kg
16
1個
62
8
120
100kg
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,475
( 2,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,762
( 3,038 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の重量物対応ナスカンです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
使用荷重(kg):95・100

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーナスカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーナスカン
KICチェーンキャッチ
オープンパッドアイ(SUS304)
パイプターンバックル(オーフ)
スイベル(よりもどし)
パッドアイ丸カン
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,475-502 -8561,511 -702 -1,431 -
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目3日目〜3日目1日目〜
種類重量フックチェーンキャッチ座付き金具・アイプレートターンバックルスイベル座付き金具・アイプレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト