ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナスカン(鉄)

型番:

KNO8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KNO8の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
表面処理
ニッケルメッキ
寸法 D(mm)
8
寸法 L(mm)
77
寸法 S(mm)
9
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KNO8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
5日目

詳細情報

基本情報

材質が鉄で表面処理にニッケルメッキが施されているカラビナ・スナップフックです。
ロック機能はなしです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナスカン(鉄)の型番KNO8のページです。 型番KNO8に関する仕様情報を記載しております。
ナスカン(鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナスカン(鉄)
カラビナスーパー(環付き)
鉄 捻込シャックル
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
カラビナダブルストッパー(環付き)
カラビナレスキュー(環付き)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,9872,829 -1,6911,8595,6033,232 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜6日目5日目1日目6日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックシャックルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックあり-ロックなしロックありロックあり
材質SUS304--
表面処理ニッケルメッキニッケル・クロームメッキユニクロメッキ---
寸法 D(mm)8---1010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト