17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カラビナレスキュー(環付き)

通常単価(税別)
3,2326,583
税込単価
3,5557,241
通常出荷日:6日目

【製品仕様】・カラビナレスキュー(環付き)です。・安全環が2倍の速さで移動します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カラビナレスキュー(環付き) 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304FL・鉄
    ※鉄はニッケル・クロームメッキ仕上げ

規格表

カラビナレスキュー(環付き) 規格表01

型番リスト

表示件数

材質

使用荷重

(kg)

最小発注数量
130kg
1個
SUS304FL
215kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,232
( 3,555 )
6日目
6,583
( 7,241 )
6日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・カラビナレスキュー(環付き)です。
・安全環が2倍の速さで移動します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナレスキュー(環付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナレスキュー(環付き)
カラビナKA102(環付き)
カラビナダブルストッパー(環付き)
ナスカン(鉄)
カラビナ
カラビナ(ナット付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,232-2,970 -4,1711,9872,8843,110
通常出荷日6日目6日目1日目5日目5日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックありロックありロックなし--
寸法 D(mm)10101081010
寸法 L(mm)109109109779090
寸法 S(mm)19181892219
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト