ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 材質

  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Cリンク HJシリーズ

通常単価(税別)
6,1305,836
税込単価
6,7436,420
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・インパクトソケット固定用のOリングとピンを一体化した止め具です

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

HJ-16S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HJ-16Sの仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
SUS304
寸法 d(mm)
16
寸法 B(mm)
76
寸法 D(mm)
34
寸法 L(mm)
150
使用荷重(kg)
120kg

型番リスト

表示件数
型番
HJ-16S

材質

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
SUS304
16
76
34
150
120kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1305,836
( 6,420 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトソケット固定用のOリングとピンを一体化した止め具です

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cリンク HJシリーズの型番HJ-16Sのページです。 型番HJ-16Sに関する仕様情報を記載しております。
Cリンク HJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cリンク HJシリーズ
スナップフックC型
スナップフックC型(ステンレス製)
カラビナハーケンC型
ステンレス スプリングフック BKシリーズ
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ
メーカーフジワラ水本機械製作所トラスコ中山フジワラ和気産業ダイドーハント
通常価格6,1308961,816 -1,298 -897 -479 -
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目〜3日目3日目5日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありロックなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト